Codice articolo del costruttore: TB415BX
Marca: KTC(KYOTO TOOL)
Prezzo: 328.68 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TB415BX
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Tipo esagonale/Esagonale doppio/Giunti | Width across flat dimension (S Measurement) | 1/2 / 7/16 / 25/32 / 7/8 / 5/8 / 9/16 / 19/32 / 11/16 / 3/4 / 13/16 / 15/16 / 1 / 1-1/16 / 1-1/8 / 1-1/4 | Set Contents (Items) | 21 |
Trusco Code | 383-9371 | Socket | Hexagon: 7/16 Double Hex: 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4 | Handle Contents | Ratchet Handle, Spinner Handle, Extension Bar (75, 150), Oscillating Extension Bar (100), Universal Joint |
Accessory | Socket Holder | Features | Features a layout that was designed with user-friendliness in mind and in a way that meets user demands. The tray is a resin molded product that is sturdy, durable, and does not easily crack. | Mass(g/Set) | 5400 |
Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo (angolo di inserimento 12,7 mm / misura in pollici) , il codice articolo è il seguente: TB415BX.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TB415BX.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali