Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TB3M05
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 12 / 14 / 17 / 8 | Set Contents (Items) | 5 |
Trusco Code | 373-8442 | Socket | Hexagonal Semi-Deep: 8, 10, 12, 14, 17 | Accessory | Socket Holder |
Features | KTC unique Power Fit has been adopted to both aperture and drive. | Mass(g/Set) | 400 |
Si trova sulla pagina di Set bussole (tipo brugola / angolo di inserimento 9,5 mm / con supporto) , il codice articolo è il seguente: TB3M05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TB3M05.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali