Attacco per bussola (EHB35)

Attacco per bussola EHB35

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • EHB405
  • EHB410
  • EHB305
  • EHB210
  • EHB27
  • EHB35
  • EHB45
  • EHB310
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: EHB35

Marca: KTC(KYOTO TOOL)

Prezzo: 6.96

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm): 9.5

Overall length (L dimension): - mm

Details Type: Socket Holder Clip Set

Number of insertions: -

Trusco Code: 383-7513


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EHB35

Codice componente
EHB35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) Overall length (L dimension)
(mm)
Details Type Number of insertions Trusco Code Mass
(g)
Mass
(g/Set)
Number of Clips
(piece)

6.96 €

1 Disponibile 6 giorni 9.5-Socket Holder Clip Set-383-7513-255

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo altro Application Per lavori manuali Features The socket easily connects, but doesn't come off when carrying around. Additional drives can be added with the refill clip.

Si trova sulla pagina di Attacco per bussola, il codice articolo è il seguente: EHB35.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EHB35.

Tipologia prodotto

Codice componente
EHB210
EHB215
EHB305
EHB310
EHB405
EHB410
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) Overall length (L dimension)
(mm)
Details Type Number of insertions Trusco Code Mass
(g)
Mass
(g/Set)
Number of Clips
(piece)

19.44 €

1 Disponibile 6 giorni 6.3215-10373-407260--

21.09 €

1 Disponibile 6 giorni 6.3315-15373-408180--

16.06 €

1 Disponibile 6 giorni 9.5215-5307-575380--

20.68 €

1 Disponibile 6 giorni 9.5315-10307-5761120--

17.55 €

1 Disponibile 6 giorni 12.7215-5307-5788120--

23.19 €

1 Disponibile 6 giorni 12.7365-10307-5796150--

Supporto tecnico