Set bussole profonde (tipo brugola / angolo di inserimento 6,3 mm / con supporto)

Set bussole profonde (tipo brugola / angolo di inserimento 6,3 mm / con supporto)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TB2L05
  • TB2L10E
[Features]
· KTC unique Power Fit has been adopted to both aperture and drive.
[Applications]
· General purpose tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TB2L05
TB2L10E
TB3L05
TB3L10
TB4L05
TB4L10E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Set Contents (Items) Trusco Code Mass
(g/Set)

83.04 €

1 6 giorni 6.37 ~ 145383-9231270

119.95 €

1 6 giorni 6.35 ~ 1410383-9257450

90.83 €

1 6 giorni 9.58 ~ 175383-9303500

129.07 €

1 6 giorni 9.57 ~ 2210383-93111200

94.03 €

1 6 giorni 12.710 ~ 195383-9389820

163.88 €

1 6 giorni 12.78 ~ 2410383-93971800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Socket shape 6 Sq.
Accessory Socket Holder Features KTC unique Power Fit has been adopted to both aperture and drive.

Supporto tecnico