Registrati
Configura

Bussola (tipo a brugola / misura in pollici)

Bussola (tipo a brugola / misura in pollici)

Codice componente:

Sono stati trovati. 6 candidati non definiti.
    Quantità:

    Elenco numeri di parte

    Numero di articoli

    Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm)

    Width across flat dimension (S Measurement)

    Overall length (L dimension)

    (mm)

    Details Type

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Quantità minima d'ordine
    6.3
    5/16
    18.5
    Insertion Angle 6.3 mm
    373-1201
    12
    1 pezzi
    6.3
    9/32
    18
    Insertion Angle 6.3 mm
    373-1294
    10
    1 pezzi
    9.5
    9/32
    22
    Insertion Angle 9.5 mm
    373-1791
    20
    1 pezzi
    9.5
    11/32
    22
    Insertion Angle 9.5 mm
    373-1537
    21
    1 pezzi
    12.7
    1-1/8
    41
    Insertion Angle 12.7 mm
    373-2355
    204
    1 pezzi
    12.7
    7/16
    29
    Insertion Angle 12.7 mm
    373-2584
    41
    1 pezzi
    Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
    Giorni spedizione standard
    9.29 €
    ( 11.06 € )
    6 giorni lavorativi
    9.27 €
    ( 11.03 € )
    6 giorni lavorativi
    10.02 €
    ( 11.92 € )
    9 giorni lavorativi
    10.18 €
    ( 12.11 € )
    6 giorni lavorativi
    22.28 €
    ( 26.51 € )
    6 giorni lavorativi
    12.06 €
    ( 14.35 € )
    6 giorni lavorativi

    Ulteriori informazioni

    Informazioni di base

    [Features]
    · A standard type which is of a compact design with a shorter overall length than conventional products, easy to work in narrow places.
    · KTC unique Power Fit has been adopted to both aperture and drive.
    [Applications]
    · General purpose tool