Set di bussole (tipo a 12 punte)

Set di bussole (tipo a 12 punte)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • B2-10W
  • B4-14W
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Double hex type which is easy to insert in bolts and nuts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B2-06W
B2-07W
B2-08W
B2-09W
B2-055W
B2-10W
B2-11W
B2-12W
B2-13W
B2-14W
B3-06W
B3-07W
B3-08W
B3-09W
B3-055W
B3-10W
B3-11W
B3-12W
B3-13W
B3-14W
B3-15W
B3-16W
B3-17W
B3-18W
B3-19W
B3-20W
B3-21W
B3-22W
B3-23W
B3-24W
B4-08W
B4-09W
B4-10W
B4-11W
B4-12W
B4-13W
B4-14W
B4-15W
B4-16W
B4-17W
B4-18W
B4-19W
B4-20W
B4-21W
B4-22W
B4-23W
B4-24W
B4-25W
B4-26W
B4-27W
B4-28W
B4-29W
B4-30W
B4-31W
B4-32W
B4-33W
B4-34W
B4-35W
B4-36W
B40-21
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Details Type Trusco Code Mass
(g)

8.36 €

1 Disponibile 6 giorni 6.3618Insertion Angle 6.3 mm373-095610

8.36 €

1 Disponibile 6 giorni 6.3718Insertion Angle 6.3 mm373-097210

8.37 €

1 Disponibile 6 giorni 6.3818.5Insertion Angle 6.3 mm373-099912

8.39 €

1 Disponibile 6 giorni 6.3918.5Insertion Angle 6.3 mm373-101413

8.34 €

1 Disponibile 6 giorni 6.35.518Insertion Angle 6.3 mm373-09309

6.26 €

4.70 €

1 Stesso giorno

Stock

6.31018.5Insertion Angle 6.3 mm373-103113

8.40 €

1 Disponibile 6 giorni 6.31119Insertion Angle 6.3 mm373-107316

8.43 €

1 Disponibile 6 giorni 6.31220.5Insertion Angle 6.3 mm373-109019

9.34 €

1 Disponibile 6 giorni 6.31320.5Insertion Angle 6.3 mm373-111122

9.38 €

1 Disponibile 6 giorni 6.31421.5Insertion Angle 6.3 mm373-113827

7.91 €

1 Disponibile 6 giorni 9.5622Insertion Angle 9.5 mm307-375120

7.91 €

1 Disponibile 6 giorni 9.5722Insertion Angle 9.5 mm307-376920

7.91 €

1 Disponibile 6 giorni 9.5822Insertion Angle 9.5 mm307-377720

8.45 €

1 Disponibile 6 giorni 9.5922Insertion Angle 9.5 mm307-378521

7.89 €

1 Disponibile 6 giorni 9.55.522Insertion Angle 9.5 mm307-374219

8.45 €

1 Disponibile 6 giorni 9.51022Insertion Angle 9.5 mm307-379320

8.47 €

1 Disponibile 6 giorni 9.51123Insertion Angle 9.5 mm307-380723

8.50 €

1 Disponibile 6 giorni 9.51224Insertion Angle 9.5 mm307-381526

8.51 €

1 Disponibile 6 giorni 9.51324Insertion Angle 9.5 mm307-382328

8.57 €

1 Disponibile 6 giorni 9.51425Insertion Angle 9.5 mm307-383134

8.81 €

1 Disponibile 6 giorni 9.51526Insertion Angle 9.5 mm307-384035

8.85 €

1 Disponibile 6 giorni 9.51626Insertion Angle 9.5 mm307-385841

8.95 €

1 Disponibile 6 giorni 9.51727Insertion Angle 9.5 mm307-386651

9.62 €

1 Disponibile 6 giorni 9.51827Insertion Angle 9.5 mm307-387458

9.65 €

1 Disponibile 6 giorni 9.51927Insertion Angle 9.5 mm307-388262

10.54 €

1 Disponibile 6 giorni 9.52028Insertion Angle 9.5 mm307-389171

10.63 €

1 Disponibile 6 giorni 9.52128Insertion Angle 9.5 mm307-390481

10.88 €

1 Disponibile 7 giorni 9.52228Insertion Angle 9.5 mm307-391286

10.96 €

1 Disponibile 6 giorni 9.52329Insertion Angle 9.5 mm307-392194

11.14 €

1 Disponibile 6 giorni 9.52429Insertion Angle 9.5 mm307-3939115

9.54 €

1 Disponibile 6 giorni 12.7828.5Insertion Angle 12.7 mm307-463329

10.05 €

1 Disponibile 6 giorni 12.7928.5Insertion Angle 12.7 mm307-464130

10.12 €

1 Disponibile 6 giorni 12.71028.5Insertion Angle 12.7 mm307-465038

10.15 €

1 Disponibile 6 giorni 12.71129Insertion Angle 12.7 mm307-466841

10.18 €

1 Disponibile 6 giorni 12.71230.5Insertion Angle 12.7 mm307-467644

10.18 €

1 Disponibile 6 giorni 12.71330.5Insertion Angle 12.7 mm307-468445

10.22 €

1 Disponibile 6 giorni 12.71431.5Insertion Angle 12.7 mm307-469249

8.37 €

5.69 €

1 Stesso giorno

Stock

12.71531.5Insertion Angle 12.7 mm307-470650

8.08 €

5.41 €

1 Stesso giorno

Stock

12.71633Insertion Angle 12.7 mm307-471455

8.48 €

5.68 €

1 Stesso giorno

Stock

12.71734Insertion Angle 12.7 mm307-472261

10.88 €

1 Disponibile 6 giorni 12.71834Insertion Angle 12.7 mm307-473169

10.92 €

1 Disponibile 6 giorni 12.71934.5Insertion Angle 12.7 mm307-474975

11.75 €

1 Disponibile 6 giorni 12.72035Insertion Angle 12.7 mm307-475783

11.83 €

1 Disponibile 6 giorni 12.72135.5Insertion Angle 12.7 mm307-476591

12.17 €

1 Disponibile 6 giorni 12.72235.5Insertion Angle 12.7 mm307-4773104

12.20 €

1 Disponibile 6 giorni 12.72336Insertion Angle 12.7 mm307-4781108

12.28 €

1 Disponibile 6 giorni 12.72436Insertion Angle 12.7 mm307-4790117

15.13 €

1 Disponibile 6 giorni 12.72537Insertion Angle 12.7 mm307-4803145

15.23 €

1 Disponibile 6 giorni 12.72638Insertion Angle 12.7 mm307-4811157

15.41 €

1 Disponibile 6 giorni 12.72739Insertion Angle 12.7 mm307-4820176

18.47 €

1 Disponibile 6 giorni 12.72840Insertion Angle 12.7 mm307-4838190

18.61 €

1 Disponibile 6 giorni 12.72941Insertion Angle 12.7 mm307-4846206

20.18 €

1 Disponibile 6 giorni 12.73042Insertion Angle 12.7 mm307-4854214

22.32 €

1 Disponibile 9 giorni 12.73143Insertion Angle 12.7 mm307-4862248

22.38 €

1 Disponibile 6 giorni 12.73243Insertion Angle 12.7 mm307-4871256

27.00 €

1 Disponibile 6 giorni 12.73344Insertion Angle 12.7 mm307-4889278

25.08 €

12.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

12.73444Insertion Angle 12.7 mm307-4897286

33.36 €

1 Disponibile 6 giorni 12.73544Insertion Angle 12.7 mm307-4901297

26.45 €

13.75 €

1 Stesso giorno

Stock

12.73644Insertion Angle 12.7 mm307-4919305

22.80 €

1 Disponibile 6 giorni 192147Insertion Angle 19.0 mm344-7715170

Loading...

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Socket shape 12 Sq.
Features Double hex type which is easy to insert in bolts and nuts.

Supporto tecnico