• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Bussola profonda (tipo a doppio esagono, misura in pollici)

Bussola profonda (tipo a doppio esagono, misura in pollici)

[Features]
· KTC unique Power Fit has been adopted to both aperture and drive.
· Double hex type which is easy to insert in bolts and nuts.
[Applications]
· General purpose tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B3L-5/16W

Codice componente
B3L-5/16W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features

15.13 €

4 giorni 45KTC unique Power Fit has been adopted to both aperture and drive. It is a 12-angle type easy to insert into bolts and nuts.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Single Item Socket Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 5/16 Overall length (L dimension)(mm) 48.5
Details Type Insertion Angle 9.5 mm Trusco Code 392-1042

Si trova sulla pagina di Bussola profonda (tipo a doppio esagono, misura in pollici), il codice articolo è il seguente: B3L-5/16W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B3L-5/16W.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico