[Features]
· KTC unique Power Fit has been adopted to both aperture and drive.
· Double hex type which is easy to insert in bolts and nuts.
[Applications]
· General purpose tool
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B4L-19/32W
Codice componente |
---|
B4L-19/32W |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Mass (g) | Features |
---|---|---|---|---|---|
19.16 € | 6 giorni | 144 | KTC unique Power Fit has been adopted to both aperture and drive. It is a 12-angle type easy to insert into bolts and nuts. |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 12 Sq. | Width across flat dimension (S Measurement) | 19/32 | Overall length (L dimension)(mm) | 90 |
Details Type | Insertion Angle 12.7 mm | Trusco Code | 383-4671 |
Si trova sulla pagina di Bussola profonda (tipo a doppio esagono, misura in pollici), il codice articolo è il seguente: B4L-19/32W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B4L-19/32W.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.