Codice articolo del costruttore: B4L-7/8W
Marca: KTC(KYOTO TOOL)
Prezzo: 32.04 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B4L-7/8W
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 12 Sq. | Width across flat dimension (S Measurement) | 7/8 | Overall length (L dimension)(mm) | 100 |
Details Type | Insertion Angle 12.7 mm | Trusco Code | 383-4824 | Mass(g) | 273 |
Features | KTC unique Power Fit has been adopted to both aperture and drive. It is a 12-angle type easy to insert into bolts and nuts. |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali