Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B4TW-24
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Tipo speciale | Width across flat dimension (S Measurement) | 24 | Overall length (L dimension)(mm) | 42 |
Trusco Code | 383-4891 | Mass(g) | 175 | Features | A tool for loosening bolts and stud bolts that have been stripped and become rounded. |
Si trova sulla pagina di Bussola a torsione (angolo di inserimento 12,7 mm), il codice articolo è il seguente: B4TW-24.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B4TW-24.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali