Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TB2E06 |
TB3E09 |
TB4E09 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | Width across flat dimension (S Measurement) | Details Type | Set Contents (Items) | Set Content | Nominal No. | Trusco Code | Mass (g/Set) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.3 | 3.83 ~ 9.37 | Insertion Angle 6.3 mm | 6 | B2-E4、E5、E6、E7、E8、E10 | E4 / E5 / E6 / E7 / E8 / E10 | 383-9222 | 125 | |
99.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.5 | 4.72 ~ 14.71 | Insertion Angle 9.5 mm | 9 | B3-E5、E6、E7、E8、E10、E11、E12、E14、E16 | E5 / E6 / E7 / E8 / E10 / E11 / E12 / E14 / E16 | 307-9031 | 355 | |
114.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.7 | 7.47 ~ 22.10 | Insertion Angle 12.7 mm | 9 | B4-E8、E10、E11、E12、E14、E16、E18、E20、E24 | E8 / E10 / E11 / E12 / E14 / E16 / E18 / E20 / E24 | 307-9139 | 705 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Application | Per lavori manuali | Socket shape | Tipo speciale |
---|---|---|---|---|---|
Accessory | Socket Holder | Features | KTC unique Power Fit has been adopted to the drive. |
Configura
Proprietà di base
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm)
Width across flat dimension (S Measurement)
Details Type
Set Contents (Items)
Set Content
Nominal No.
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali