Set bussole punta a brugola (con supporto)

Set bussole punta a brugola (con supporto)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TBT306H
  • TBT407H
  • TBT205H
  • TBT2L06BPBH
  • TBT3L07BPBH
  • TBT4L04BPBH
  • TBT309BH
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Plug type bits can be replaced.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TBT2L04BPH
TBT2L04H
TBT2L06BH
TBT2L06BPBH
TBT3L06BPH
TBT3L07BPBH
TBT3L09BH
TBT3L09H
TBT3S09BH
TBT3S09H
TBT3SS09H
TBT4L04BPBH
TBT4L04BPH
TBT4L09BH
TBT4L09H
TBT205H
TBT206BH
TBT306H
TBT309BH
TBT310H
TBT407H
TBT410H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Details Type Set Contents (Items) Set Content Type Trusco Code Mass
(g/Set)

84.70 €

1 Disponibile 9 giorni 6.33 ~ 6Insertion Angle 6.3 mm43、4、5、6Long BP383-9451275

66.43 €

1 Disponibile 6 giorni 6.33 ~ 6Insertion Angle 6.3 mm43、4、5、6Long383-9460275

115.47 €

1 Disponibile 6 giorni 6.31/4 / 1/8 / 3/16 / 5/32 / 7/32 / 9/64Insertion Angle 6.3 mm61/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4Long383-9478390

145.69 €

1 Disponibile 6 giorni 6.31/4 / 1/8 / 3/16 / 5/32 / 7/32 / 9/64Insertion Angle 6.3 mm61/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4Long BP383-9486390

131.03 €

1 Disponibile 6 giorni 9.51/4 / 1/8 / 3/8 / 3/16 / 5/16 / 5/32 / 7/16 / 7/32 / 9/64Insertion Angle 9.5 mm61/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/16Long BP307-7501510

125.32 €

1 Disponibile 7 giorni 9.51/4 / 1/8 / 3/16 / 5/16 / 5/32 / 7/32 / 9/64Insertion Angle 9.5 mm71/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16Long BP383-9524580

131.45 €

1 Disponibile 6 giorni 9.51/4 / 1/8 / 3/8 / 3/16 / 5/16 / 5/32 / 7/16 / 7/32 / 9/64Insertion Angle 9.5 mm91/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/16Long383-9532865

110.94 €

1 Disponibile 6 giorni 9.53 ~ 12Insertion Angle 9.5 mm93、4、5、6、7、8、9、10、12Long307-7497945

142.05 €

1 Disponibile 6 giorni 9.51/4 / 1/8 / 3/8 / 3/16 / 5/16 / 5/32 / 7/16 / 7/32 / 9/64Insertion Angle 9.5 mm91/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/16Short383-9541580

115.48 €

1 Disponibile 6 giorni 9.53 ~ 12Insertion Angle 9.5 mm93、4、5、6、7、8、9、10、12Short307-7489620

108.55 €

1 Disponibile 6 giorni 9.53 ~ 12Insertion Angle 9.5 mm93、4、5、6、7、8、9、10、12Stubby383-9559562

115.44 €

1 Disponibile 6 giorni 12.71/4 / 3/16 / 5/16 / 7/32Insertion Angle 12.7 mm43/16、7/32、1/4、5/16Long BP383-9575500

101.17 €

1 Disponibile 6 giorni 12.75 ~ 8Insertion Angle 12.7 mm45、6、7、8Long BP307-7543520

159.14 €

1 Disponibile 9 giorni 12.71/2 / 1/4 / 3/8 / 3/16 / 5/8 / 5/16 / 7/16 / 7/32 / 9/16Insertion Angle 12.7 mm93/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8Long383-95831700

130.37 €

1 Disponibile 6 giorni 12.75 ~ 17Insertion Angle 12.7 mm95、6、7、8、9、10、12、14、17Long307-75351500

66.22 €

1 Disponibile 6 giorni 6.33 ~ 6Insertion Angle 6.3 mm53、4、5、6、(+)No.2Standard383-9419245

96.75 €

1 Disponibile 6 giorni 6.31/4 / 1/8 / 3/16 / 5/32 / 7/32 / 9/64Insertion Angle 6.3 mm61/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4Standard383-9427280

89.62 €

1 Disponibile 6 giorni 9.54 ~ 10Insertion Angle 9.5 mm64、5、6、8、10、(+)No.2Standard307-7462405

157.16 €

1 Disponibile 6 giorni 9.51/4 / 1/8 / 3/8 / 3/16 / 5/16 / 5/32 / 7/16 / 7/32 / 9/64Insertion Angle 9.5 mm91/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/16Standard383-9516645

101.77 €

1 Disponibile 6 giorni 9.53 ~ 12Insertion Angle 9.5 mm103、4、5、6、7、8、9、10、12、(+)No.2Standard307-7471745

125.12 €

1 Disponibile 6 giorni 12.75 ~ 14Insertion Angle 12.7 mm75、6、8、10、12、14、(+)No.2Standard307-7519770

121.16 €

1 Disponibile 6 giorni 12.75 ~ 17Insertion Angle 12.7 mm105、6、7、8、9、10、12、14、17、(+)No.2Standard307-75271300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato
Accessory Socket Holder Features Plug type bits can be replaced. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration.

Supporto tecnico