• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Bussola punta a brugola lunga (angolo di inserimento 9,5 mm)

Bussola punta a brugola lunga (angolo di inserimento 9,5 mm)
[Features]
· Plug type bits can be replaced.
· Long type.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BT3-03L
BT3-04L
BT3-05L
BT3-06L
BT3-07L
BT3-08L
BT3-09L
BT3-10L
BT3-12L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Trusco Code Mass
(g)

12.25 €

1 6 giorni 3307-764161

12.25 €

1 6 giorni 4307-765961

12.26 €

1 6 giorni 5307-766762

12.26 €

1 6 giorni 6307-767563

12.46 €

1 6 giorni 7307-768389

12.46 €

1 6 giorni 8307-769189

13.68 €

1 6 giorni 9307-7705113

13.68 €

1 6 giorni 10307-7713113

15.27 €

1 6 giorni 12307-7721172

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato Overall length (L dimension)(mm) 128 Features Plug type bits can be replaced. Long type. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration.

Supporto tecnico