Bussola punta a brugola (angolo di inserimento 12,7 mm)

Bussola punta a brugola (angolo di inserimento 12,7 mm)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Plug type bits can be replaced.
· Standard type.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BT4-05
BT4-06
BT4-07
BT4-08
BT4-09
BT4-10
BT4-12
BT4-14
BT4-17
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

13.10 €

1 Disponibile 6 giorni 570307-788874

13.10 €

1 Disponibile 6 giorni 670307-789674

13.18 €

1 Disponibile 6 giorni 775307-790084

13.18 €

1 Disponibile 6 giorni 875307-791884

14.58 €

1 Disponibile 6 giorni 977307-792698

14.58 €

1 Disponibile 6 giorni 1077307-793498

16.14 €

1 Disponibile 6 giorni 1279307-7942123

17.41 €

1 Disponibile 6 giorni 1485307-7951167

19.22 €

1 Disponibile 6 giorni 1790307-7969222

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato Features Plug type bits can be replaced. Standard type. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration.

Supporto tecnico