Bussola punta cacciavite

Bussola punta cacciavite

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • BT2-1P
  • BT2-6M
  • BT3-6M, BT4-6M
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Plug type bits can be replaced.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BT3-2P
BT3-6M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Socket shape Blade Tip Trusco Code

13.46 €

1 Disponibile 6 giorni Phillips (+)+No.2307-8116

13.97 €

1 Disponibile 6 giorni Testa piatta (-)-6307-8132

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Overall length (L dimension)(mm) 66 Mass(g) 45 Features Plug type bits can be replaced. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration.

Supporto tecnico