Ricambio punta a brugola (tipo lungo)

Ricambio punta a brugola (tipo lungo)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· With hex socket set screw.
· When replacing bits, a hexagonal wrench is required; 2 mm for type A and 2.5 mm for type B.
[Applications]
· Replacement Bit

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T-06L

Codice componente
T-06L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.41 €

4.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato
Width across flat dimension (S Measurement) 6 Overall length (L dimension)(mm) 108 Type A
Socket Side Dimension(mm) 6.3 Trusco Code 383-8528 Mass(g) 31
Features Hexagon socket set screw included. When replacing bit, hexagonal wrench is required; 2 mm for type A and 2.5 mm for type B.

Si trova sulla pagina di Ricambio punta a brugola (tipo lungo), il codice articolo è il seguente: T-06L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T-06L.

Supporto tecnico