Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TBT2L09T |
TBT209T |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Set Content | Type | Trusco Code | Mass (g/Set) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.51 € | 1 | 6 giorni | BT2-T6L・T8L・T9L・T10L・T15L・T20L・T25L・T27L・T30L | Long | 383-9508 | 550 | ||
105.60 € | 1 | 6 giorni | BT2-T6・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30 | Standard | 383-9443 | 390 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 6.3 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Punta esagonale | Width across flat dimension (S Measurement) | 2.3 / 4.4 / 5.49 / 3.84 / 2.48 / 2.72 / 4.96 / 3.26 / 1.65 | Set Contents (Items) | 9 |
Accessory | Socket Holder | Features | Plug type bits can be replaced. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration. |
Configura
Proprietà di base
Set Content
Type
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali