Bussola punta Torx forma a T (angolo di inserimento 6,3 mm)

Bussola punta Torx forma a T (angolo di inserimento 6,3 mm)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Plug type bits can be replaced.
· Standard type.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.
[Applications]
· General purpose tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BT2-T10
BT2-T20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Nominal No. Trusco Code Mass
(g)

16.09 €

1 Disponibile 6 giorni 2.7254.5T10383-591036

16.11 €

1 Disponibile 6 giorni 3.8459.5T20383-599537

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 6.3
Socket shape Punta esagonale Features Plug type bits can be replaced. Standard type. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration.

Supporto tecnico