• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set bussole punta Torx forma a T anti manomissione (angolo di inserimento 6,3 mm, con supporto)

Set bussole punta Torx forma a T anti manomissione (angolo di inserimento 6,3 mm, con supporto)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Plug type bits can be replaced.
· T-shaped tamper-proof Torx.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.
[Applications]
· General purpose tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TBT2L08TH
TBT208TH
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Set Content Type Trusco Code Accessory Features Mass
(g/Set)

121.15 €

4 giorni BT2-T8HL・T9HL・T10HL・T15HL・T20HL・T25HL・T27HL・T30HLLong383-9494Socket HolderPlug type bits can be replaced. T-shaped tamper proof. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration.975

102.64 €

4 giorni BT2-T8H・T9H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30HStandard383-9435Socket HolderPlug type bits can be replaced. T-shaped tamper proof. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration.355

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set Product Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 6.3
Socket shape Hexagonal bit Width across flat dimension (S Measurement) 2.3 / 4.40 / 5.49 / 3.84 / 2.48 / 2.72 / 4.96 / 3.26 Set Contents (Items) 8

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico