Codice articolo del costruttore: BES21-200
Marca: KTC(KYOTO TOOL)
Prezzo: 33.15 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BES21-200
Single Product/Set Classification | Articolo singolo barra di prolunga | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Tipo giunto | Width across flat dimension (S Measurement) | 9.5 | Overall length (L dimension)(mm) | 200 |
Insertion Angle(mm) | Concave/Convex 9.5 | Trusco Code | 373-2819 | Mass(g) | 110 |
Features | Transmits rotation by changing its operation angle and thus convenient for work in a deep area. |
Si trova sulla pagina di Prolunga flessibile, il codice articolo è il seguente: BES21-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BES21-200.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali