Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BA23 |
BA32 |
BA34 |
BA43 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Insertion Angle (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.5 | 6.35 | 22 | Concave 6.3/Convex 9.5 | 307-5711 | 15 | |
18.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.35 | 6.3 | 25 | Concave 9.5/Convex 6.3 | 307-5729 | 20 | |
20.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.7 | 12.7 | 29.5 | Concave 9.5/Convex 12.7 | 307-5737 | 38 | |
20.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.5 | 9.5 | 35 | Concave 12.7/Convex 9.5 | 307-5745 | 45 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo adattatore | Application | Per lavori manuali | Socket shape | Tipo giunto |
---|---|---|---|---|---|
Features | Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration. It is an attachment that connects the sockets with differing insertion angles and the driving tool. |
Configura
Proprietà di base
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm)
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Insertion Angle(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali