Giravite rapido

Giravite rapido

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • BE2-Q
  • BE3-Q
  • BE4-Q
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A dedicated drive tool for fast rotation. Even more effective when used in combination with a ratchet or an extension bar. (With light load)
· The grip has an angle display so that the rotation angle is easy to see.
· The grip is made of resin and is lightweight.
[Applications]
· General purpose tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BE4-Q

Codice componente
BE4-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

28.20 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo adattatore Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape Tipo giunto Width across flat dimension (S Measurement) 12.7 Overall length (L dimension)(mm) 34.5
Insertion Angle(mm) Concave/Convex 12.7 Trusco Code 373-2797 Mass(g) 100
Features A dedicated drive tool for fast rotation. Even more effective when used in combination with a ratchet or an extension bar. (With light loads) The grip has an angle display so that the rotation angle is easy to see. The grip is made of resin and is lightweight.

Si trova sulla pagina di Giravite rapido, il codice articolo è il seguente: BE4-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BE4-Q.

Supporto tecnico