Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BR3A
Single Product/Set Classification | Articolo singolo manico | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L dimension)(mm) | 180 | Swivel | NA | The Number of Teeth(sheet) | 36 |
Trusco Code | 307-5516 | Mass(g) | 260 | Features | This is a standard type with a standard long handle. Ratcheting while holding the non-slip pad in the center of the head can prevent co-rotation. Adopts 36-tooth gears. |
Si trova sulla pagina di Impugnatura a cricchetto (attacco quadro 9,5 mm), il codice articolo è il seguente: BR3A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BR3A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali