Manico per cricchetto (angolo di inserimento 9,5 mm)

Manico per cricchetto (angolo di inserimento 9,5 mm)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • BR3E
  • BR3F
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· This is a standard type with a standard long handle.
· Adopts 36-tooth gears.
· Adopts a union mechanism that prevents inadvertent dropping of the socket.
· Integral type claws reduce the head thickness by 20% of the previous product and realize a compact head.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BR3E
BR3F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Swivel Type Trusco Code Mass
(g)

49.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

NA-307-5508260

78.65 €

1 9 giorni AvailableSwiveling Type307-5532280

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo manico Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Overall length (L dimension)(mm) 180 The Number of Teeth(sheet) 36 Features This is a standard type with a standard long handle. Adopts 36-tooth gears. Also adopts a union mechanism that prevents inadvertent dropping of the socket.

Supporto tecnico