Manico per cricchetto tipo a impugnatura (angolo di inserimento 9,5 mm)

Manico per cricchetto tipo a impugnatura (angolo di inserimento 9,5 mm)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Uses a gear with 72 teeth, and has a feed of 5°.
· Compact size that fits in your palm, convenient for fastening/loosening of small diameter screws.
[Applications]
· General purpose tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BRG3

Codice componente
BRG3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

65.97 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo manico Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Overall length (L dimension)(mm) 27.5 The Number of Teeth(sheet) 72 Trusco Code 383-5502
Mass(g) 170 Features Features a gear with 72 teeth, feed angle is 5 degrees. Compact size that fits in your palm, convenient for fastening/loosening of small diameter screws. Outer Diameter(mm) 55

Si trova sulla pagina di Manico per cricchetto tipo a impugnatura (angolo di inserimento 9,5 mm), il codice articolo è il seguente: BRG3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BRG3.

Supporto tecnico