Bussola per chiave a percussione (angolo di inserimento 12,7 mm) , con perno / anello

Bussola per chiave a percussione (angolo di inserimento 12,7 mm) , con perno / anello
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The AMBAC system prevents pins from popping out during use.
· The PowerFit system prevents the bolts and nuts from stripping.
· An easy-to-see size indication is provided along with engraving.
· New type of ring also allows pins and rings to be easily installed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BP4-08P
BP4-09P
BP4-10P
BP4-11P
BP4-12P
BP4-13P
BP4-14P
BP4-15P
BP4-16P
BP4-17P
BP4-19P
BP4-21P
BP4-22P
BP4-23P
BP4-24P
BP4-26P
BP4-27P
BP4-28P
BP4-29P
BP4-30P
BP4-32P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

13.01 €

1 Disponibile 6 giorni 833307-936865

13.04 €

1 Disponibile 6 giorni 933.5307-937668

13.04 €

1 Disponibile 6 giorni 1034307-938468

13.09 €

1 Disponibile 6 giorni 1134.5307-939272

10.33 €

5.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1235307-940677

13.17 €

1 Disponibile 6 giorni 1336307-941481

13.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1436.5307-942283

13.23 €

1 Disponibile 6 giorni 1537.5307-943189

13.35 €

1 Disponibile 6 giorni 1639307-9449103

13.41 €

1 Disponibile 6 giorni 1739307-9457110

14.92 €

1 Disponibile 6 giorni 1940307-9465123

16.03 €

1 Disponibile 6 giorni 2141307-9473135

16.37 €

1 Disponibile 6 giorni 2242307-9481173

16.87 €

1 Disponibile 6 giorni 2343307-9490178

18.19 €

1 Disponibile 6 giorni 2443.5307-9503186

20.00 €

1 Disponibile 6 giorni 2645307-9511193

24.46 €

1 Disponibile 6 giorni 2745307-9520212

27.59 €

1 Disponibile 6 giorni 2846307-9538233

28.84 €

1 Disponibile 6 giorni 2946.5307-9546243

30.19 €

1 Disponibile 6 giorni 3047307-9554246

32.91 €

1 Disponibile 9 giorni 3248307-9562261

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Accessory Pin, Ring Features AMBAC system is adopted to prevent the pin from popping out during use. PowerFit is adopted to prevent nuts and bolts from wearing out. An easy-to-see size indication is provided along with engraving. A new type of ring also allows pins and rings to be easily installed.

Supporto tecnico