Bussola lunga per chiave a percussione (angolo di inserimento 9,5 mm / tipo sottile)

Bussola lunga per chiave a percussione (angolo di inserimento 9,5 mm / tipo sottile)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The AMBAC system prevents pins from popping out during use.
· The PowerFit system prevents the bolts and nuts from stripping.
· New type of ring also allows pins and rings to be easily installed.
[Applications]
· Impact wrench socket

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BP3LL-10TP
BP3LL-13TP
BP3LL-14TP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Trusco Code Mass
(g)

48.21 €

1 Disponibile 6 giorni 10383-5316170

50.81 €

1 Disponibile 6 giorni 13383-5332225

51.03 €

1 Disponibile 6 giorni 14383-5341250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Overall length (L dimension)(mm) 130 Accessory Pin, Ring
Features AMBAC system is adopted to prevent the pin from popping out during use. PowerFit is adopted to prevent nuts and bolts from wearing out. A new type of ring allows pins and rings to be easily installed.

Supporto tecnico