Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BP4LL-17TP |
BP4LL-19TP |
BP4LL-22TP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (S Measurement) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58.87 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 17 | 383-5456 | 380 | |
59.13 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 19 | 383-5464 | 410 | |
66.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 22 | 383-5481 | 500 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per utensili a massa battente | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Overall length (L dimension)(mm) | 150 | Accessory | Pin, Ring |
Features | AMBAC system is adopted to prevent the pin from popping out during use. PowerFit is adopted to prevent nuts and bolts from wearing out. A new type of ring allows pins and rings to be easily installed. |
Configura
Proprietà di base
Width across flat dimension (S Measurement)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali