Bussola a giunto cardanico a percussione (angolo di inserimento 12,7 mm)

Bussola a giunto cardanico a percussione (angolo di inserimento 12,7 mm)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The AMBAC system prevents pins from popping out during use.
· The PowerFit system prevents the bolts and nuts from stripping.
· New type of ring also allows pins and rings to be easily installed.
[Applications]
· Impact wrench socket

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BP4L-17JUP
BP4L-24JUP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Trusco Code Mass
(g)

101.38 €

1 Disponibile 6 giorni 17383-5391470

101.15 €

1 Disponibile 6 giorni 24383-5413510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Overall length (L dimension)(mm) 194 Accessory Pin, Ring
Features AMBAC system is adopted to prevent the pin from popping out during use. PowerFit is adopted to prevent nuts and bolts from wearing out. A new type of ring allows pins and rings to be easily installed.

Supporto tecnico