Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BEP3-075 |
BEP3-100 |
BEP4-075 |
BEP4-100 |
BEP4-150 |
BEP6-100 |
BEP6-150 |
BEP6-250 |
BEP8-150 |
BEP8-200 |
BEP8-250 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Insertion Angle (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.41 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 9.5 | 75 | Concave/Convex 9.5 | 308-0561 | 100 | ||
26.56 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 9.5 | 100 | Concave/Convex 9.5 | 308-0579 | 120 | ||
26.81 € | 1 | 6 giorni | 12.7 | 12.7 | 75 | Concave/Convex 12.7 | 308-0587 | 180 | ||
28.09 € | 1 | 6 giorni | 12.7 | 12.7 | 100 | Concave/Convex 12.7 | 308-0595 | 230 | ||
34.11 € | 1 | 6 giorni | 12.7 | 12.7 | 150 | Concave/Convex 12.7 | 308-0609 | 300 | ||
58.61 € | 1 | 6 giorni | 19 | 19 | 100 | Concave/Convex 19 | 308-0617 | 490 | ||
62.62 € | 1 | 6 giorni | 19 | 19 | 150 | Concave/Convex 19 | 308-0625 | 680 | ||
87.29 € | 1 | 6 giorni | 19 | 19 | 250 | Concave/Convex 19 | 308-0633 | 1070 | ||
80.87 € | 1 | 6 giorni | 25.4 | 25.4 | 150 | Concave/Convex 25.4 | 308-0641 | 1065 | ||
94.77 € | 1 | 6 giorni | 25.4 | 25.4 | 200 | Concave/Convex 25.4 | 308-0650 | 1380 | ||
84.88 € | 1 | 6 giorni | 25.4 | 25.4 | 250 | Concave/Convex 25.4 | 308-0668 | 1750 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo barra di prolunga | Application | Per utensili a massa battente | Socket shape | Tipo giunto |
---|---|---|---|---|---|
Accessory | Pin, Ring | Features | AMBAC system is adopted to prevent the pin from popping out during use. A new type of ring allows pins and rings to be easily installed. |
Configura
Proprietà di base
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm)
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Insertion Angle(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali