Giunto cardanico per chiave a percussione

Giunto cardanico per chiave a percussione

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Effective when a tool cannot be used straight to the bolt or nut.
· The AMBAC system prevents pins from popping out during use.
· New type of ring also allows pins and rings to be easily installed.
[Applications]
· Effective when a tool cannot be used straight to the bolt or nut.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BJP4

Codice componente
BJP4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

116.06 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo giunto universale Application Per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape Tipo giunto Width across flat dimension (S Measurement) 12.7 Overall length (L dimension)(mm) 82.5
Insertion Angle(mm) Concave/Convex 12.7 Trusco Code 308-0544 Mass(g) 340
Accessory Pin, Ring Features Effective when a tool cannot be used straight to the bolt or nut. AMBAC system prevents pins from popping up during use. Newly designed ring enables easy attachment of pins or rings.

Si trova sulla pagina di Giunto cardanico per chiave a percussione, il codice articolo è il seguente: BJP4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BJP4.

Supporto tecnico