• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Digirache (tipo chiave inglese)

Digirache (tipo chiave inglese)

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GEK200-W36

Marca: KTC(KYOTO TOOL)

Prezzo: 321.62

Tempi di consegna: 9 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GEK200-W36

Codice componente
GEK200-W36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

321.62 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo digitale Torque adjustment range(N·m) 40–200 Two-plane dimensions(mm) 10~36
Minimum graduation(N·m) 0.2 Overall Length(mm) 581.2 Head width(mm) 69
Main body: option Main Body Trusco Code 342-9407 Mass(g) 990
Power Supply Coin Type Lithium Battery (CR2354) x 1 pc (Supplied) Features A digital torque wrench that can be handled like a monkey wrench. High precision measurement is possible by adopting a dedicated head piece which does not change the effective length, even if the opening dimensions change. Using a fixed grip equipped with a power sensor allows for highly accurate torque measurement regardless of the working orientation or proficiency level. The number of memory entries is 5. The measurement unit is N·m (can be switched to kgf·m, lbf·in, lbf·ft). Application For research and inspection as well as general tightening tasks. For piping and the like in which a socket wrench cannot be used.
Load direction Lower Jaw Direction

Supporto tecnico