Codice articolo del costruttore: CMPB8006
Marca: KTC(KYOTO TOOL)
Prezzo: 850.53 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CMPB8006
Product Type | Stampo preimpostato | Torque adjustment range(N·m) | 150~800 | Insertion Angle(mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Minimum graduation(N·m) | 5 | Overall Length(mm) | 1050 | Torque Precision(±%) | 4 |
Main body: option | Main Body | Trusco Code | 410-6067 | Mass(g) | 5800 |
Features | The torque value to be measured can be pre-set in advance, and this is especially effective for use when work is continuous, and when gradations are difficult to read. A locking function after the measuring value has been set is included. Measuring action not only on the right torque but also on the left torque is enabled. As the head width is narrow, this can also be used to measure areas where no other devices in the past could measure. A rubber ring is attached on the bottom of the head part which increases the degree of sealing, reducing the incidence of failure and keeping high accuracy. | Application | For general tightening tasks. | Load direction | Left/ right |
Si trova sulla pagina di Chiave dinamometrica preimpostata, il codice articolo è il seguente: CMPB8006.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CMPB8006.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali