Cacciavite soft (con magnete)

Cacciavite soft (con magnete)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • D7P
  • D7M
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The grip is light, not sticky, and uses environmentally friendly elastomer resin.
· The shaft is round.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D7P-3

Codice componente
D7P-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.14 €

8.41 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+) Tip size / Phillips (+) N. 3 Shaft length L (mm) 150
Single Product/Set Classification Articolo singolo Shaft type Tipo rotondo Magnet Disponibile
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Gomma
Overall Length(mm) 285 Trusco Code 373-3955 Mass(g) 160
Features The grip is light, not sticky, and uses environmentally friendly elastomer resin. The shaft is round. Blade Tip With Magnet

Si trova sulla pagina di Cacciavite soft (con magnete), il codice articolo è il seguente: D7P-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D7P-3.

Supporto tecnico