Set cacciaviti soft (con magnete)

Set cacciaviti soft (con magnete)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TD798
  • TD2798
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Shaft material is Cr-V.
· The grip is light, not sticky, and uses environmentally friendly elastomer resin.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TD2798
TD798
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shaft through Details Type Trusco Code

104.14 €

1 Disponibile 6 giorni DisponibileThrough Hole Type373-8485

88.47 €

1 Disponibile 6 giorni N/A-373-8540

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+)/Testa piatta (-) Tip size / Phillips (+) N. 1 / N. 2 / N. 3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 / 8 / 5.5
Shaft length L (mm) 100 / 150 / 75 / 25 Single Product/Set Classification Set prodotto Shaft type Tipo rotondo
Magnet Disponibile Bolster N/A Grip Type Gomma
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 1.1 / 0.8 / 0.95 / 0.75 Set Content (+) No. 1, 2, 3, (-) 5.5, 6, 8, Stubby (+) No .2, (-) 6 Set Contents (Items) 8
Features Shaft material is Cr-V. The grip is light, not sticky, and uses environmentally friendly elastomer resin. Blade Tip With Magnet Mass(g/Set) 1000

Supporto tecnico