Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Cacciavite con manico in resina, stelo circolare lungo

Cacciavite con manico in resina, stelo circolare lungo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • MDDZ-400
  • PDDZ-2
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· The product is elastic, featuring resin grips that are gentle to handle.
· The shaft is round.
[Applications]
· General purpose tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MDDZ-400
PDDZ-2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Trusco Code Mass
(g)
Features Specifications

16.07 €

Disponibile 5 giorni Testa piatta (-)-5.50.7373-621190The product is elastic, featuring resin grips that are gentle to handle. The shaft is round.Resin Grip

17.61 €

Disponibile 5 giorni Phillips (+)N. 2--373-6954100The product is elastic, featuring resin grips that are gentle to handle. The shaft is round.Resin Grip

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shaft length L (mm) 288 Single Product/Set Classification Articolo singolo Shaft type Tipo rotondo
Magnet N/A Shaft through N/A Bolster N/A
Grip Type Resina Overall Length(mm) 383

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico