Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
[Features]
· Convenient for removing and inserting screws in narrow spaces.
· The shaft material is SWRH62A.
[Applications]
· General purpose tool
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
SD1-M |
SD1-P |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Tip standards | Tip size / Phillips (+) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | Trusco Code | Mass (g) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.24 € | Disponibile | 5 giorni | Testa piatta (-) | - | 6 | 0.8 | 373-7829 | 40 | Convenient for removing and inserting screws in confined spaces. The material of the handle is SWRH62A. | |
4.24 € | Disponibile | 5 giorni | Phillips (+) | N. 2 | - | - | 373-7837 | 40 | Convenient for removing and inserting screws in confined spaces. The material of the handle is SWRH62A. |
Loading...
Shaft length L (mm) | 26 | Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Shaft type | Tipo rotondo |
---|---|---|---|---|---|
Magnet | Disponibile | Shaft through | N/A | Bolster | N/A |
Grip Type | Resina | Details Type | Hard Resin Grip Type | Overall Length(mm) | 72 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.