Registrati
Configura
  • Tip size / Phillips (+)
  • Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
  • Shaft length L (mm)
  • Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
  • Overall Length(mm)
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 6 giorni lavorativi

Cacciavite con manico in resina (a penetrazione / con magnete)

Cacciavite con manico in resina (a penetrazione / con magnete)
  • MDD1-75
  • PDD1-1

Codice componente:

Sono stati trovati. 3 candidati non definiti.
    Quantità:

    Elenco numeri di parte

    Numero di articoli
    Codice componente

    Tip standards

    Tip size / Phillips (+)

    Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1

    Shaft length L (mm)

    Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2

    Overall Length

    (mm)

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Quantità minima d'ordine
    Testa piatta (-)
    -
    6
    100
    0.8
    205
    373-6181
    130
    1 pezzi
    Testa piatta (-)
    -
    8
    150
    1
    265
    373-6199
    210
    1 pezzi
    Phillips (+)
    N. 2
    -
    100
    -
    205
    373-6938
    130
    1 pezzi
    Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
    Giorni spedizione standard
    15.66 €
    ( 18.64 € )
    6 giorni lavorativi
    23.22 €
    ( 27.63 € )
    6 giorni lavorativi
    15.84 €
    ( 18.85 € )
    6 giorni lavorativi

    Ulteriori informazioni

    Informazioni di base

    [Features]
    · It is a resin grip that is hard, durable, and prevents dirt.
    · The shaft is round.
    · Through-hole type.
    · Shaft material is Cr-V.
    [Applications]
    · General purpose tool