Cacciavite con manico in resina (a penetrazione / con magnete)

Cacciavite con manico in resina (a penetrazione / con magnete)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • PMD18
  • TPMD18
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Shaft material is Cr-V.
[Applications]
· General purpose tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PMD18
TPMD18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Shaft length L (mm) Bolster Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Set Content Trusco Code Mass
(g/Set)

84.52 €

1 Disponibile 6 giorni 5.5 ~ 826 ~ 150N/A0.7 ~ 1(+) No. 1, 2, 3, (-) 5.5, 6, 8, Stubby (+) No .2, (-) 6373-7268910

126.91 €

1 Disponibile 6 giorni 5.5 ~ 835 ~ 150Incluso0.8 ~ 1.2-373-88501200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+)/Testa piatta (-) Tip size / Phillips (+) N. 1 / N. 2 / N. 3 Single Product/Set Classification Set prodotto
Shaft type Tipo rotondo Magnet Disponibile Shaft through Disponibile
Grip Type Resina Details Type Set Set Contents (Items) 8
Features Shaft material is Cr-V. Specifications Stubby screwdrivers do not have throughputs. Blade Tip With Magnet

Supporto tecnico