Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
D1M2-530 |
D1M2-630 |
D1P2-130 |
D1P2-230 |
D1P2-330 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tip standards | Tip size / Phillips (+) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | Overall Length (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Testa piatta (-) | - | 5.5 | 0.8 | 400 | 373-3556 | 180 | |
31.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Testa piatta (-) | - | 6.3 | 1 | 410 | 373-3572 | 200 | |
28.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Phillips (+) | N. 1 | - | - | 400 | 373-3629 | 180 | |
31.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Phillips (+) | N. 2 | - | - | 410 | 373-3645 | 200 | |
39.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Phillips (+) | N. 3 | - | - | 430 | 373-3661 | 310 |
Loading...
Shaft length L (mm) | 300 | Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Shaft type | Tipo rotondo |
---|---|---|---|---|---|
Magnet | Disponibile | Shaft through | Disponibile | Bolster | Incluso |
Grip Type | Resina | Features | Square resin grip with which force is easily applied. There is a hexagonal part at the base of the shaft. The shaft is hexagonal. The material of the shaft is Cr-V. | Specifications | Through Hole Type |
Blade Tip | With Magnet |
Configura
Proprietà di base
Tip standards
Tip size / Phillips (+)
Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
Overall Length(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali