Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FD-250
Tip standards | Testa piatta (-) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 10 | Shaft length L (mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Shaft type | Tipo rotondo | Magnet | N/A |
Shaft through | Disponibile | Bolster | N/A | Grip Type | Resina |
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | 1.2 | Overall Length(mm) | 275 | Trusco Code | 373-4331 |
Mass(g) | 210 | Features | A screwdriver with improved strength due to a thicker, longer shaft, and a sturdy joint between shaft and handle. The shaft material is SWRH62A. | Specifications | Through Hole Type |
Si trova sulla pagina di Cacciavite con impugnatura strutturata (passante), il codice articolo è il seguente: FD-250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FD-250.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali