Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Cacciavite a cricchetto

Cacciavite a cricchetto
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· The ratchet mechanism enables fast turning in both directions for loosening and tightening.
· Fixing the ratchet allows it to be used as a normal screwdriver.
· 2 bits can be stored in the shaft and 6 more in the grip end for a total of 8 pieces storage.
[Applications]
· General purpose tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DBR14

Codice componente
DBR14
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Mass
(g/Set)

42.16 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

The ratchet mechanism enables fast turning in both directions for loosening and tightening. Fixing the ratchet allows it to be used as a normal screwdriver. Can store a total of eight bits; two on the shaft and six on the grip end.340

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Combinazione Tip size / Phillips (+) N. 1 / N. 2 / N. 3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 / 8 / 5.5
Single Product/Set Classification Set prodotto Shaft type Tipo quadrato Magnet N/A
Grip Type Gomma (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 3 / 4 / 5 / 2.5 Overall Length(mm) 237
Set Content Bit: (+) No.1 x (-) 5.5, (+) No.3 x (-) 8 1 Each, (+) No.2 x (-) 6 2 Pieces, Hex: 2.5 mm x 3 mm, 4 mm x 5 mm (1 Each), Torx: T15 x T20, T25 x T30 1 Each Trusco Code 359-7601

Si trova sulla pagina di Cacciavite a cricchetto, il codice articolo è il seguente: DBR14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DBR14.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico