Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TDT5
Tip standards | Torx | Single Product/Set Classification | Set prodotto | Shaft type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Magnet | N/A | Details Type | Bit Set | Set Content | T Type Torx® Bits: T6, T8, T10, T15, T20 (Length: 20 mm) |
Set Contents (Items) | 5 | Trusco Code | 373-8582 | Features | This is a 6.3 mm subtense shaft bit set usable with panel ratchet replacement driver (TMDB8, RM22, RM32). |
Mass(g/Set) | 35 |
Si trova sulla pagina di Giravite ricambio a cricchetto per piastre, il codice articolo è il seguente: TDT5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TDT5.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali