Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SD30-B
Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Grip Type | Acciaio inox | Details Type | Impact Screwdriver |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 142.5 | Trusco Code | 373-7853 | Mass(g) | 1000 |
Features | It is lightweight and easy to use. It exhibits power in loosening excessively tightened screws and rusted screws. The shaft is made of Cr-V. |
Si trova sulla pagina di Avvitatore a percussione, il codice articolo è il seguente: SD30-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SD30-B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali