Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TD1HBP5 |
TD1HBP8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shaft length L (mm) | (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) | Set Content | Set Contents (Items) | Trusco Code | Mass (g/Set) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 100 | 2.5 ~ 6 | D1H-025BP・03BP・04BP・05BP・06BP | 5 | 383-9648 | 650 | |
157.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 75 ~ 150 | 1.5 ~ 8 | D1H-015BP・02BP・025BP・03BP・04BP・05BP・06BP・08BP | 8 | 383-9656 | 1100 |
Loading...
Tip standards | Tipo a sfera | Single Product/Set Classification | Set prodotto | Shaft type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Magnet | N/A | Shaft through | N/A | Bolster | Incluso |
Grip Type | Resina | Details Type | Metric Size Set | Features | Using the hexagon affixed to the base of the shaft, a wrench can be used to aid in turning. Tip shape can be determined by size display on grip end. |
Configura
Proprietà di base
Shaft length L (mm)
(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm)
Set Content
Set Contents (Items)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali