Cacciavite a brugola con manico in resina

Cacciavite a brugola con manico in resina

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TD1H10B
  • TD1H5
  • TD1H8
  • Cacciavite a brugola con manico in resina
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Using the hexagon affixed to the base of the shaft, a wrench can be used to aid in turning.
· Tip shape can be determined by size display on grip end.
[Applications]
· General purpose tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D1H-04
TD1H5
TD1H8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shaft length L (mm) Single Product/Set Classification (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) Details Type Overall Length
(mm)
Set Content Set Contents (Items) Trusco Code Mass
(g)
Mass
(g/Set)

23.40 €

1 Disponibile 6 giorni 100Articolo singolo4Metric Size Single Item209--383-6991130-

112.68 €

1 Disponibile 6 giorni 100Set prodotto2.5 ~ 6Metric Size Set-D1H-025・03・04・05・065383-9613-650

134.57 €

1 Disponibile 6 giorni 75 ~ 150Set prodotto1.5 ~ 8Metric Size Set-D1H-015・02・025・03・04・05・06・088383-9621-1100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Esagono Shaft type Tipo quadrato Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster Incluso Grip Type Resina
Features Using the hexagon affixed to the base of the shaft, a wrench can be used to aid in turning. Tip shape can be determined by size display on grip end.

Supporto tecnico