Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tip standards | Torx | Shaft length L (mm) | 100 | Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
---|---|---|---|---|---|
Shaft type | Tipo quadrato | Magnet | N/A | Shaft through | N/A |
Bolster | Incluso | Grip Type | Resina | Overall Length(mm) | 209 |
Mass(g) | 130 | Features | Using the hexagon affixed to the base of the shaft, a wrench can be used to aid in turning. Tip shape can be determined by size display on grip end. |
Configura
Proprietà di base
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali