Tronchesino a potenza rinforzata

Tronchesino a potenza rinforzata
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A magnifying device is used for easy cutting.
· Soft grip that reduces the load on the hand.
· High frequency heat treatment is applied to the blade.
· Grip end includes a ball chain to prevent opening.
[Applications]
· General purpose tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DPP-165

Codice componente
DPP-165
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

71.74 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Tronchesini Nipper Type Tronchesini Overall Length(mm) 165
With or without Spring N/A Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.3 Piano Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.8
Main body: option Main Body Trusco Code 383-7505 Mass(g) 180
Features A magnifying device is used for easy cutting. A soft grip that does not burden the hand is provided, and the grip end includes a ball chain to prevent opening. The blade portion is treated with high frequency induction heat. Specifications Round Blade

Si trova sulla pagina di Tronchesino a potenza rinforzata, il codice articolo è il seguente: DPP-165.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DPP-165.

Supporto tecnico