Codice articolo del costruttore: NPN-150BW
Marca: NEPROS
Prezzo: 110.12 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NPN-150BW
Product Category | Tronchesini | Nipper Type | Tronchesini | Overall Length(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2.3 | Piano Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1.8 |
Main body: option | Main Body | Trusco Code | 423-4472 | Mass(g) | 200 |
Features | The greatest masterpiece bringing together the KTC creation framework is Nepros. Secondary quenching of the frequency strengthens the blade. To reduce the pain due to strong gripping, a soft grip is used. | Specifications | Round Blade |
Si trova sulla pagina di Tronchesino, il codice articolo è il seguente: NPN-150BW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NPN-150BW.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali