Pinza per anelli di ritegno diritta (per alberi) (Codici componente)

Pinza per anelli di ritegno diritta (per alberi)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Caulked part of the main body has less wobble and opens and closes with a spring.
· The claw can be replaced.
[Applications]
· Straight Snap Ring Pliers for Shafts

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SOP-171
SOP-1715
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Compatible Ring Size
(mm)
Trusco Code Claw Tip Diameter
(mm)

36.04 €

1 Disponibile 6 giorni 19~30373-82052

36.04 €

1 Disponibile 6 giorni 12~13373-82131.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze per anello di sicurezza Overall Length(mm) 180
Shaft/hole Per albero With or without Spring Disponibile With/without tip claw replacement function Disponibile
Main body: option Main Body Mass(g) 200 Features Caulked part of the main body has less wobble and opens and closes with a spring. Claw can be replaced.
Specifications With Spring Claw Shape Straight jaw

Supporto tecnico